카탈로그: Greenconn
생성됨: 26.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Greenconn
GPFA221- 0402AXXXA1SA(A=3.85,B=2.8,H=14.95)
Greenconn
pitch2.00mm-series
GPFA221-series
Powered by
CAD모델 선택
{greenconn/pitch2.00mm-series/gpfa221/gpfa221_asmtab.prj},{NB=GPFA221- 0402AXXXA1SA(A=3.85,B=2.8,H=14.95)},{PIN=4},{A=3.85},{H=14.95},{B=2.80},{PLATING=02},{MATERIAL1=A},{MATERIAL2=S},{PACK=A},{PPATH=gpfa221_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPFA221 - Series
Bill of material
GPFA221- 0402AXXXA1SA(A=3.85,B=2.8,H=14.95)
Order code
GPFA221- 0402AXXXA1SA(A=3.85,B=2.8,H=14.95)
No.of Pins per Row
Dimension:A
mm
값 입력 A
Dimension:A
mm
cm
inch
ft
확인
Dimension:H
mm
값 입력 H
Dimension:H
mm
cm
inch
ft
확인
Dimension:B
mm
값 입력 B
Dimension:B
mm
cm
inch
ft
확인
Standard Plating
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u' Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u' Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
Insulator Material
A=PBT(Not resistant to high temperature)
R=Nylon(High temperature resistance)
C=LCP(High temperature resistance)
A=PBT(Not resistant to high temperature)
R=Nylon(High temperature resistance)
C=LCP(High temperature resistance)
Contact Material
S=Phosphor Bronze(Pin length≧25mm)
Z=Brass(Pin length<25mm)
S=Phosphor Bronze(Pin length≧25mm)
Z=Brass(Pin length<25mm)
Packing Options
A=Box
C=Tube
D=Tape&Reel
E=Tube+Cap
F=Cap+Tape&Reel
A=Box
C=Tube
D=Tape&Reel
E=Tube+Cap
F=Cap+Tape&Reel
Dimension:M
6.00
mm
Dimension:L
15.10
mm
Dimension:L1
14.00
mm
Dimension:D
8.00
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성