카탈로그: Greenconn
생성됨: 26.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Greenconn
GPFA212- 0302AXXXA1SA(A=2,B=2)
Greenconn
pitch2.00mm-series
GPFA212-series
Powered by
CAD모델 선택
{greenconn/pitch2.00mm-series/gpfa212/gpfa212_asmtab.prj},{NB=GPFA212- 0302AXXXA1SA(A=2,B=2)},{XX=12},{PIN=3},{A=2.00},{B=2.00},{PLATING=02},{MATERIAL1=A},{MATERIAL2=S},{PACK=A},{PPATH=gpfa212_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPFA212 GPFA216 - Series
Bill of material
GPFA212- 0302AXXXA1SA(A=2,B=2)
Order code
GPFA212- 0302AXXXA1SA(A=2,B=2)
Height Option
12:H1=2.00
16:H1=1.50
12:H1=2.00
16:H1=1.50
No.of Pins per Row
Dimension:A
mm
값 입력 A
Dimension:A
mm
cm
inch
ft
확인
Dimension:B
mm
값 입력 B
Dimension:B
mm
cm
inch
ft
확인
Standard Plating
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u' Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u' Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
Insulator Material
A=PBT(Not resistant to high temperature)
R=Nylon(High temperature resistance)
C=LCP(High temperature resistance)
A=PBT(Not resistant to high temperature)
R=Nylon(High temperature resistance)
C=LCP(High temperature resistance)
Contact Material
S=Phosphor Bronze(Pin length≧25mm)
Z=Brass(Pin length<25mm)
S=Phosphor Bronze(Pin length≧25mm)
Z=Brass(Pin length<25mm)
Packing Options
A=Box
C=Tube
D=Tape&Reel
E=Tube+Cap
F=Cap+Tape&Reel
A=Box
C=Tube
D=Tape&Reel
E=Tube+Cap
F=Cap+Tape&Reel
Dimension:M
4.00
mm
Dimension:L
6.00
mm
Height Option
2.00
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성