??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
GPF - Spitzenbereich - flach
Stückliste
GPF-20
Teile-Nr.
Werkstoff
MC Nylon
W
mm
D1
5.5 mm
D2
9.5 mm
L
10 mm
H1
9 mm
H2
15 mm
H3
0 mm
E
8 mm
F
2 mm
S
2 mm
W1
8 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen