??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
GPF - Parti punta - Piatte
Lista materiale
GPF-20
Cod. comp.
Materiale
Nylon MC
W
mm
D1
5.5 mm
D2
9.5 mm
L
10 mm
H1
9 mm
H2
15 mm
H3
0 mm
E
8 mm
F
2 mm
S
2 mm
W1
8 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD