카탈로그: Greenconn
생성됨: 26.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Greenconn
GPEC284-0302BXXXC1AC(H=13,E=0.5,W=5.5)
Greenconn
pitch1.27mm-series
GPEC284-Series
Powered by
CAD모델 선택
{greenconn/pitch1.27mm-series/gpec284/gpec284_asmtab.prj},{NB=GPEC284-0302BXXXC1AC(H=13,E=0.5,W=5.5)},{PIN=3},{X=B},{H=13.00},{E=0.50},{W=5.50},{MATERIAL2=A},{XX=02},{PACK=C},{PPATH=gpec284_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPEC284 - Series
Bill of material
GPEC284-0302BXXXC1AC(H=13,E=0.5,W=5.5)
Order code
GPEC284-0302BXXXC1AC(H=13,E=0.5,W=5.5)
No.of Pins per Row
Post
B:Round post
A:No post
B:Round post
A:No post
Dimension:H
mm
값 입력 H
Dimension:H
mm
cm
inch
ft
확인
Dimension:E
mm
값 입력 E
Dimension:E
mm
cm
inch
ft
확인
Dimension Information
mm
값 입력 W
Dimension Information
mm
cm
inch
ft
확인
Contact Material
A=Phosphor Bronze(Pin length≥25mm)
B=Brass(Pin length<25mm)
A=Phosphor Bronze(Pin length≥25mm)
B=Brass(Pin length<25mm)
Standard Plating
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u' Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u' Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
Packing Options
C=Tube
D=Tape&Reel
E=Cap+Tube
F=Cap+Tape&Reel
C=Tube
D=Tape&Reel
E=Cap+Tube
F=Cap+Tape&Reel
Dimension:M
2.54
mm
Dimension:L1
4.41
mm
Dimension:L
7.01
mm
Dimension:N
1.27
mm
Dimension:L2
3.81
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성