??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GPCHSF4040-AW, GPCHSF4040-ABS, GPCHSF4040-BW, GPCHSF4040-BBS - Roller Track (Recycle Type) - Width 40mm - Specify The Number of Wheels
Nomenclature
GPCHSF4040-AW-5
Part Number
GPCHSF4040-AW-5
Frame Size
4040
Wheel Shape
Couleur de la roue
Number of Wheels N
A
40
H
34.95
E
7.5
P
40
D
34
l1
20
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés