??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 26
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GPA__MR3060, GPA__MR3090, GPA__MR3150, GPB__MR3060, GPB__MR3090, GPB__MR3150, GPK__MR3060, GPK__MR3090, GPK__MR3150, GPT__MR3060, GPT__MR3090, GPT__MR3150, GPM__MR3060, GPM__MR3090, GPM__MR3150, GPP__MR3060, GPP__MR3090, GPP__MR3150 - High Torque Timing Pulleys MR3 Type
Nomenclature
GPA32MR3060-A-H6
Réf. pièce
Matériau
Traitement de surface
Nombre de dents
mm
Type, largeur nominale
Largeur de la courroie
6 mm
Forme de poulie
Shaft Bore Specifications
d Metric 1mm Increment
mm
d Inch
Inch Hole Nominal
- Pouce
Inch Hole Dimension
0.000 mm
Z 1mm Increment
mm
J 0.1mm Increment
mm
Q 1mm Increment
mm
R 1mm Increment
mm
S 0.1mm Increment
mm
T 0.1mm Increment
mm
A
7.1 mm
W
11.1 mm
L
19.0 mm
P.D.
mm
O.D.
mm
D
0 mm
F
mm
E
mm
T
1 mm
Angle des vis de serrage
Trous taraudés latéraux
Sélection de M
QSC 0.5mm Increment
mm
QFC 0.5mm Increment
mm
QTC 0.5mm Increment
mm
Trou traversant latéral
K Incrément de 0.5mm
mm
KSC 0.5mm Increment
mm
KFC 0.5mm Increment
mm
KTC 0.5mm Increment
mm
Coupe du bossage
BC Incrément de 0.5mm
mm
Embase non fixée
Embase fixée uniquement sur un côtés
Coupe de l'embase
FC Incrément de 0.5 mm
mm
Dimension du trou taraudés
TPC Sélection
Longueur de vis de serrage
SLH
mm
Accessories Set Screw
-
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés