??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 19
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
GPA_GT5090, GPA_GT5120, GPA_GT5150, GPT_GT5090, GPT_GT5120, GPT_GT5150, GPM_GT5090, GPM_GT5120, GPM_GT5150, KGPA_GT5090, KGPA_GT5120, KGPA_GT5150, KGPK_GT5090, KGPK_GT5120, KGPK_GT5150 - High Torque Timing Pulleys 5GT Type
Lista materiale
GPA26GT5090-A-H10
Codice componente
Materiale
Trattamento superficie
Numero di denti
Tipo, larghezza nominale
Larghezza cinghia
9 mm
A
10.3 mm
W
14 mm
L
22 mm
Profilo puleggia
Shaft Bore Specifications
d Incrementi di 1 mm
mm
Z Incrementi di 1 mm
mm
J Incrementi di 0.1mm
mm
Q - Incrementi di 1 mm
mm
R - Incrementi di 1mm
mm
S Incrementi di 0.1 mm
mm
T Incrementi di 0.1 mm
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
D
mm
F
mm
E
mm
Accessories Set Screw
-
Angolo vite di fermo
Foro maschiato laterale
Selezione M
QSC - Incrementi di 0.5 mm
mm
QFC - Incrementi di 0.5 mm
mm
QTC - Incrementi di 0.5 mm
mm
Foro passante laterale
K - Incrementi di 0.5mm
mm
KSC - Incrementi di 0.5 mm
mm
KFC - Incrementi di 0.5 mm
mm
KTC - Incrementi di 0.5 mm
mm
Side Counterbored
Selezione ZM
d1 ZM
0.0 mm
d2 ZM
0.0
H
0.0 mm
ZSC Incrementi di 0.5 mm
mm
ZFC Incrementi di 0.5 mm
mm
ZTC Incrementi di 0.5 mm
mm
Taglio risalto
BC - Incrementi di 0.5mm
mm
Flangia non montata
Flangia montata su un solo lato
Taglio flangia
FC Incrementi di 0.5mm
mm
Hub Lengthening
BN - Incrementi di 0.5mm
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD