??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 21
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
GPA_GT2040, GPA_GT2060, GPA_GT2090, KGPA_GT2040, KGPA_GT2060, KGPA_GT2090, KGPK_GT2040, KGPK_GT2060, KGPK_GT2090 - High Torque Timing Pulleys 2GT Type
Lista materiale
GPA26GT2040-A-H5
Codice componente
Materiale
Trattamento superficie
Numero di denti
Tipo, larghezza nominale
A
5.0 mm
W
8.3 mm
L
16.0 mm
Profilo puleggia
Shaft Bore Specifications
Specifica foro albero d (Incrementi di 1mm)
mm
Z Incrementi di 1 mm
mm
J Incrementi di 0.1mm
mm
Q - Incrementi di 1 mm
mm
R - Incrementi di 1mm
mm
S Incrementi di 0.1 mm
mm
T Incrementi di 0.1 mm
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
D
mm
F
mm
E
mm
Accessories Set Screw
-
Angolo vite di fermo
Foro maschiato laterale
Selezione M
QSC - Incrementi di 0.5 mm
mm
QFC - Incrementi di 0.5 mm
mm
QTC - Incrementi di 0.5 mm
mm
Foro passante laterale
K - Incrementi di 0.5mm
mm
KSC - Incrementi di 0.5 mm
mm
KFC - Incrementi di 0.5 mm
mm
KTC - Incrementi di 0.5 mm
mm
Side Counterbored
Selezione ZM
d1 ZM
0.0 mm
d2 ZM
0.0 mm
H
0.0 mm
ZSC Incrementi di 0.5 mm
mm
ZFC Incrementi di 0.5 mm
mm
ZTC Incrementi di 0.5 mm
mm
Taglio risalto
BC - Incrementi di 0.5mm
mm
Flangia non montata
Flangia montata su un solo lato
Taglio flangia
FC Incrementi di 0.5mm
mm
Hub Lengthening
BN - Incrementi di 0.5mm
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD