??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 21
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
GPA_GT2040, GPA_GT2060, GPA_GT2090, KGPA_GT2040, KGPA_GT2060, KGPA_GT2090, KGPK_GT2040, KGPK_GT2060, KGPK_GT2090 - High Torque Timing Pulleys 2GT Type
Stückliste
GPA26GT2040-A-H5
Teilenummer
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Anz. Zähne
Ausführung, Nennbreite
A
5.0 mm
W
8.3 mm
L
16.0 mm
Scheibenform
Wellen: Spezifikation von Bohrungen
Nabenbohrungsspez. d (1mm-Schritte)
mm
Z 1mm-Schritte
mm
J 0.1mm-Schritte
mm
Q 1mm-Schritte
mm
R 1mm-Schritte
mm
S 0.1mm-Schritte
mm
T 0.1mm-Schritte
mm
P.D.
mm
Aussen -
mm
D
mm
F
mm
E
mm
Accessories Set Screw
-
Gewindestiftwinkel
Seitliche Gewindebohrung
M auswählen
QSC 0.5mm-Schritte
mm
QFC 0.5mm-Schritte
mm
QTC 0.5mm-Schritte
mm
Seitliche Durchgangsbohrung
K 0.5mm-Schritte
mm
KSC 0.5mm-Schritte
mm
KFC 0.5mm-Schritte
mm
KTC 0.5mm-Schritte
mm
Side Counterbored
ZM auswählen
d1 ZM
0.0 mm
d2 ZM
0.0 mm
H
0.0 mm
ZSC 0.5mm-Schritte
mm
ZFC 0.5mm-Schritte
mm
ZTC 0.5mm-Schritte
mm
Verkleinerung der Nabe
BC 0.5mm-Schritte
mm
Bordscheibe nicht beigefügt
Bordscheibe nur einseitig
Verkleinerung der Bordscheibe
FC 0.5mm-Schritte
mm
Hub Lengthening
BN 0.5mm-Schritte
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen