??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Grothaus
Description
GP360 - PE-Pendeltür mit Edelstahl-Profilrohr
Bill of material
GP360(1),1,3,1000,2000(1,7,2,100,2,2,2,1,3,16,1,3,0,0,1,0,00)
Projekt
INFO
GP360 PE-Pendeltur mit Edelstahlband, einflugelig
Bestellnummer
GP360(1),1,3,1000,2000(1,7,2,100,2,2,2,1,3,16,1,3,0,0,1,0,00)
LOD Destination
Level of detail
Maßeinheit
Wandart
Wandstärke <i>
Befestigung
Clear Opening Width
Clear Opening Height
Wandausschnitt Breite <i>
1020.00
Wandausschnitt Höhe <i>
2010.00
effektives Durchgangsmaß Breite <i>
945.00
effektives Durchgangsmaß Höhe <i>
2000.00
Öffnung
Fenstervariante
Window Size <i>
Fensterrahmen
Fingerschutz
Fingerschutz Farbe
Typ of RAL
Farbe
Öffnungswinkel
Offnungswinkel 180 beidseitig
wahlweise mit oder ohne 90° und 180°-Arretierung
Protection options
Rammschutz PE Farbe
Federrammschutz Farbe RAL
Dichtung unten
Dichtung oben
Dichtung Bandseite
Edelstahlschloss mit Profilzylinder
Web INFO
HTML
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей