??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 42
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
GP32S21 & GP32A21 - Drive Belt Gears - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch) - 3/16" Bore - 20° Pressure Angle
Bill of material
GP32A21-128_(1)
Product No.
Level of Details
Дюйм
Description
Drive Belt Gear
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Pitch
32
Number of Teeth
Pitch Diameter
Дюйм
Outside Diameter
Дюйм
Bore
0.1873 Дюйм
Face Width
3/16 Дюйм
Overall Length
13/32 Дюйм
Hub Diameter
3/8 Дюйм
Hub Type
Pin Hub
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей