??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
GP - 先端部品-V形状
部品表
GP-90-20
型番
材質
MCナイロン
A
deg
W選択
mm
d1
5.5 mm
d2
9.5 mm
L
mm
L1
mm
H1
9 mm
H2
15 mm
d3
6 mm
E
8 mm
F
2 mm
S
2 mm
W1
8 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)