??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
AKD
描述
GNHA5
明细表
GNHA5-L02-50-BC-M10-C3-Q2
本体型号
GNHA5
螺杆导程
有效行程
mm
输入参数值: STROKE
有效行程
mm
cm
inch
ft
POS
mm
输入参数值: POS
mm
cm
inch
ft
马达位置
马达厂牌
刹车有无
原点感应器
端点感应器
附马达
气咀数量
L
270.5 mm
A
25 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
25 mm
KG
2.23 mm
预览
3D
2D
下载CAD模型