??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
GNFS8-9090 - 槽宽10mm(8-45系列)边长90·90mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -高刚性-
明细表
GNFS8-9090-50
型号
GNFS8-9090-50
M
0
左侧深度
0 mm
右侧深度
0 mm
M
0
深度
0 mm
H(左)
0.0 mm
H(右)
0.0 mm
J
0 mm
K
0 mm
d
0 mm
d
0.0 mm
d1
0 mm
YA 指定单位0.5mm
mm
H
0.0 mm
D
0.0 mm
H
0.0 mm
D1
0 mm
D2
0.0 mm
H1
0 mm
D
0.0 mm
M
0
深度
0 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型