??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GNA 7410
Bill of material
03341001
MD01
VAR__MANUID_
03341001
Kurzbeschreibung
GNA 7410
Langbeschreibung
<p>NA-Schutzgehäuse als Freischaltstelle nach VDE-AR-N 4105 für Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke, Bemessungsstrom des Leistungsschalters 160 A, I<sub>Cu</sub>: 50 kA (415V), LS/I-Auslöser Einstellbereich: 64-160 A , Bemessungsleistung: 100 kVA, Lieferung erfolgt in Baugruppen zur individuellen Anordnung vor Ort, einfache Kombination durch Stecksystem und beiligendes Zubehör, inkl. mit Flanschset GFS 14-m und zwei Flanschen GFL 381-m (3xM63/M50/M40) zum Verschließen der Gehäuseseiten, individuell erweiterbar durch weitere GTi-Gehäuselösungen</p>, 4-polig für TT – Netz bzw. Inselbetrieb, <br />Anschlüsse Leistungsschalter: Schraubanschluss M6, PE/N - Klemmen: Schellenklemme 2 x 50 mm²<br /><strong>Abmessungen: </strong>640 x 640 x 254 mm
Internationale Artikelnummer
4013902690367
Artikelnummer des Herstellers
03341001
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
GNA 7410
EF000001
160
EF000008
640
EF000040
254
EF000049
640
EF001126
false
EF001391
4
EF002384
64
EF005601
false
EF005621
50
EF006078
400
EF006233
true
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
12.500
LENGTH
640
WIDTH
640
DEPTH
254
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85369095
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD