GN923-125-B12-A-SW
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
GN923
GN923 A
GN923 A B
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn923/gn_923_a/gn_923_a_b/gn_923_a_b.prj},{NB=GN923-125-B12-A-SW},{NORMNR=GN923},{NM=GN923-125-B**-A-**},{NM2=Special order},{D1=125},{D2=12},{D2X=12,14},{D3=31},{D4=22.0},{B=15.0},{H=11.0},{L1=18},{L2=33},{ZG=22},{VS=GN 184-20},{FARBE=SW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN923-B-A - Handle (without grip / without keyway)
Bill of material
GN923-125-B12-A-SW
Catalog number
GN923-125-B**-A-**
GN923-125-B**-A-**
NM2
Special order
D1
125
125
mm
Bore H7
12
14
12
14
mm
D3
31
31
mm
D4
22.0
22.0
mm
B
15.0
15.0
mm
H
11.0
11.0
mm
L1
18
18
mm
L2
33
33
mm
recommended countersunk washer
GN 184-20
GN 184-20
Colour
black
silver
black
silver
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성