??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
GN191-2 - 导管接头-T字型 (管口直径:φ10-φ18/不锈钢螺栓)*特殊品
明细表
GN191-B14-B14-2-BL
型号
NM2
B60 (带滑塞)
孔径
孔径
夹紧螺栓
M6
尺寸
25 mm
L1
61 mm
L2
34.5 mm
M
39 mm
夹紧手柄
GN 911-M6-22
加工
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型