??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
GN191-2 - パイプジョイント-Tクロス (パイプ径:φ10-φ18/ステンレスねじ)*特殊品
部品表
GN191-B14-B14-2-BL
品番
NM2
特注品
穴径
穴径
クランプボルト
M6
寸法
25 mm
L1
61 mm
L2
34.5 mm
M
39 mm
クランプレバー
GN 911-M6-22
仕上げ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)