GN162-B14-2-NI
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
GN162
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn162/gn_162_ni.prj},{NB=GN162-B14-2-NI},{NORMNR=GN162},{NM=GN162-B14-2-NI},{NM2=Special order},{D1=B14},{D11=14},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D2=5.50},{D3=M6},{NDM=6},{KDM=4.771},{K=40},{L1=34.50},{L2=25},{T=7},{X1=50},{X2=38},{Y1=50},{Y2=38},{A=7.000},{B=22.500},{C=5.000},{D=6.000},{E=2.500},{F=3.000},{G=4.670},{H=2.500},{J=0.600},{L=11.000},{R=7.000},{L3=4.570},{L4=14.000},{L5=17.500},{L6=22.000},{K1=12.500},{K2=27.500},{P=3.000},{RP=5.250},{D4=9.000},{OB=Edelstahl},{U=3.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
GN162-2-NI - 导管接头-基本型 (全不锈钢)*特殊品
明细表
GN162-B14-2-NI
型号
GN162-B14-2-NI
GN162-B14-2-NI
NM2
B60 (带滑塞)
孔径
B14
B14
D2
5.50
mm
夹紧螺栓
M6
Clamping length
40
mm
L1
34.50
mm
L2
25
mm
T
7
mm
X1
50
mm
X2
38
mm
Y1
50
mm
Y2
38
mm
Finish
不锈钢
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型