??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
GN162-2-NI - パイプジョイント-ベース (オールステンレス)*特殊品
部品表
GN162-B14-2-NI
品番
NM2
特注品
穴径
D2
5.50 mm
クランプボルト
M6
寸法
40 mm
L1
34.50 mm
L2
25 mm
T
7 mm
X1
50 mm
X2
38 mm
Y1
50 mm
Y2
38 mm
仕上げ
ステンレス
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)