GN162.1-B18-2-SW
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
GN162.1
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn162_1/gn_162_2.prj},{NB=Verfahrschlitten GN 162.1-B18-2-SW},{D11=18},{D2=5.5},{NDM=6},{KDM=4.771},{K=40},{X1=50},{X2=38},{Y1=50},{Y2=38},{T=7.000},{K1=12.420},{K2=27.500},{K3=18.940},{K4=17.000},{A=7.000},{B=22.500},{C=5.000},{D=6.000},{E=2.500},{F=3.000},{G=4.670},{H=2.500},{J=0.600},{L=11.000},{R=7.310},{L1=35.000},{L2=25.000},{L3=4.610},{L4=14.000},{L5=17.400},{L6=22.000},{P=3.000},{RP=5.250},{D5=9.550},{U=4.700},{NDM4=3.000},{KDM4=2.386},{A4=3.390},{B4=8.000},{C4=2.750},{D41=3.000},{E4=2.500},{F4=1.420},{H4=1.250},{R4=1.990},{J4=0.250},{L41=6.500},{RP4=13.500},{RR4=5.470},{NORMNR=GN 162.1},{NM=GN162.1-B18-2-SW},{NM2=Special order},{D1=B18 (ohne Gleitbuchse)},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D3=M 6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN162.1-2-SW - Slider block, flange (Stainless steel screws), special order
Bill of material
GN162.1-B18-2-SW
Catalog number
GN162.1-B18-2-SW
GN162.1-B18-2-SW
NM2
Special order
bore
B18 (without slider bush)
B18 (without slider bush)
Clamping screw
M 6
Mounting screw on the follower
M 3
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성