GN146.3-B30-40-1-SW
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
GN146.3
GN146-3-1
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn146_3/gn_146_3_1/gn_146_3_1.prj},{NB=GN146.3-B30-40-1-SW},{NM=GN146.3-B30-40-1-**},{NM2=Special order (a part)},{NORMNR=GN146.3},{D1=30},{K=40},{D2=6.5},{D3=M8},{NDM=8.000},{L1=62},{L2=40},{M=30},{T=7},{X=52},{Y1=70},{Y2=53},{KLEMM=GN 911-M 8-32},{OF=SW},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN146.3-1 - Pipe Joint - Flange (Aluminum frame, for Wall and Floor)
Bill of material
GN146.3-B30-40-1-SW
Catalog number
GN146.3-B30-40-1-**
GN146.3-B30-40-1-**
NM2
Special order (a part)
Special order (a part)
Bore B
30
30
mm
Dimension
40
40
mm
D2
6.5
6.5
mm
Clamping screw
M8
M8
L1
62
62
mm
L2
40
40
mm
M
30
30
mm
T
7
7
mm
X
52
52
mm
Y1
70
70
mm
Y2
53
53
mm
Clamp lever d3
GN 911-M 8-32
GN 911-M 8-32
Finish
black
blank
black
blank
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성