GN146.3-B30-40-1-SW
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
GN146.3
GN146-3-1
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn146_3/gn_146_3_1/gn_146_3_1.prj},{NB=GN146.3-B30-40-1-SW},{NM=GN146.3-B30-40-1-**},{NM2=Special order (a part)},{NORMNR=GN146.3},{D1=30},{K=40},{D2=6.5},{D3=M8},{NDM=8.000},{L1=62},{L2=40},{M=30},{T=7},{X=52},{Y1=70},{Y2=53},{KLEMM=GN 911-M 8-32},{OF=SW},{VERS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
GN146.3-1 - 导管接头-法兰型 (铝合金边框?壁面?床面用)
明细表
GN146.3-B30-40-1-SW
型号
GN146.3-B30-40-1-**
GN146.3-B30-40-1-**
NM2
部分特定商品
部分特定商品
孔径
30
30
mm
尺寸
40
40
mm
D2
6.5
6.5
mm
夹紧螺栓
M8
M8
L1
62
62
mm
L2
40
40
mm
M
30
30
mm
T
7
7
mm
X
52
52
mm
Y1
70
70
mm
Y2
53
53
mm
夹紧手柄ーd3
GN 911-M 8-32
GN 911-M 8-32
加工
黑色
无
黑色
无
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型