??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN145-2 - Pipe Joint - Flange (Stainless steel screws) Special order
Bill of material
GN145-B14-2-BL
Catalog number
NM2
Special order
bore
D2
5.5 mm
Clamping screw
M6
Dimension
25 mm
L1
40 mm
L2
25 mm
M
18 mm
T
7 mm
X
35 mm
Y1
50 mm
Y2
38 mm
Clamp lever d3
GN 911-M6-22
Finish
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드