??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN145-1 - Pipe Joint - Flange
Bill of material
GN145-B14-1-BL
Catalog number
NM2
bore
D2
5.5 mm
Clamping screw
M6
Dimension
25 mm
L1
40 mm
L2
25 mm
M
18 mm
T
7 mm
X
35 mm
Y1
50 mm
Y2
38 mm
Clamp lever d3
GN 911-M6-22
Finish
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD