??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
GN145-1 - 导管接头-法兰型
明细表
GN145-B14-1-BL
型号
NM2
孔径
D2
5.5 mm
夹紧螺栓
M6
尺寸
25 mm
L1
40 mm
L2
25 mm
M
18 mm
T
7 mm
X
35 mm
Y1
50 mm
Y2
38 mm
夹紧手柄ーd3
GN 911-M6-22
加工
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型