GN132.2-G40-G40-1-SW
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
GN132.2
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn132_2/gn_132_2_1.prj},{NB=Verfahrschlitten GN 132.2-G40-G40-1-SW},{NORMNR=GN 132.2},{NM=GN132.2-G40-G40-1-SW},{NM2=Standard product},{D1=G40 (mit Gleitbuchse)},{D11=40},{D1X=G40},{D2=G40 (mit Gleitbuchse)},{D22=40},{D2X=G40},{D3=M 10},{NDM3=10},{KDM3=8.160},{D4=M 5},{NDM4=5},{KDM4=4.019},{K=56},{L=125},{M=45},{KLEMM=GN 911-M10-40},{OB=schwarz},{R=28.000},{R1=1.500},{L1=28.250},{L2=12.000},{SW=17.500},{SW2=17.000},{SW3=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN132.2-1-SW - Slider block cross
Bill of material
GN132.2-G40-G40-1-SW
Catalog number
GN132.2-G40-G40-1-SW
GN132.2-G40-G40-1-SW
NM2
Standard product
Standard product
Bore
G40 (with slider bush)
G40 (with slider bush)
Bore
G40 (with slider bush)
G40 (with slider bush)
Clamping screw
M 10
M 10
mm
Mounting screw on the follower
M 5
M 5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성