??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 1 апр. 2022 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 953.6 - Clamping plates for position indicators GN 953 / GN 9053 / GN 9153
Спецификация
Clamping plate GN 953.6-48-B14
E+G PARTNUMBER
B
48 mm
+0.06/+0.02
D2
5.5 mm
L1
67 mm
L2
43.1 mm
L3
16 mm
L4
22 mm
M1
34 mm
M2
33.6 mm
Weight
kg
Customs Tariff Number
90318080
ROHS
YES
Product details
Product details
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей