??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 apr 2022. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 953.6 - Clamping plates for position indicators GN 953 / GN 9053 / GN 9153
Bill of material
Clamping plate GN 953.6-48-B14
E+G PARTNUMBER
B
48 mm
+0.06/+0.02
D2
5.5 mm
L1
67 mm
L2
43.1 mm
L3
16 mm
L4
22 mm
M1
34 mm
M2
33.6 mm
Weight
kg
Customs Tariff Number
90318080
ROHS
YES
Product details
Product details
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD