??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 7440 - Edelstahl-Schaugläser, Werkstoff Nr. 1.4404 (A4), metallverschmolzen, Form A, mit Reflektorrillen
Stückliste
Schauglas GN 7440-18-G3/4-A-3
E+G ARTIKELNUMMER
D1
mm
D2
D3
mm
L1
mm
L2
mm
S
mm
max. Betriebsdruck (Sicherheitsfaktor 5) bei -20 °C bis 120 °C
bar
Kennziffer
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
90261089
ROHS
YES
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen