??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 729 - Control knob
Спецификация
Control knob GN 729-34-B8
E+G PARTNUMBER
D1
mm
H8 Bore
B
mm
Thread
M5 mm
D4
6 mm
D5
mm
L1
mm
L2
7.5 mm
min.
mm
+0,2
4 mm
+0,3/+0,1
4 mm
Weight
kg
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
Produktdetails
Produktdetails
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей