??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 712.1 RK - Cam action indexing plunger, type RK, with rest position with lock nut
Bill of material
Cam action indexing plunger GN 712.1-6-M16x1,5-RK
GANTER PARTNUMBER
Position
lock nut
mm
Entrez la valeur pour ABSTAND
lock nut
mm
cm
inch
ft
Pin h9 Bore G7
mm
Thread
M16x1,5
D3
16 mm
L1
60 mm
±0.5
8 mm
L3
35 mm
L4
32 mm
beginning / end
7 / 16.5 N
Weight
kg
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES
Product details
Product details
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés