??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 669 B - Systemgriffe, Form B, Montage von der Bedienungsseite
Stückliste
Systemgriff GN 669-28-300-B-EL
GANTER ARTIKELNUMMER
Oberfläche
D1
28 mm
±0,5
mm
B1
32 mm
B2
20 mm
D2
M8
60 mm
L2
20 mm
max.
mm
Wert eingeben für L3
max.
mm
cm
inch
ft
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
83024900
ROHS
YES
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen