??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 669 B - System handles , Type B, Mounting from the operator's side
Bill of material
System handle GN 669-28-300-B-EL
GANTER PARTNUMBER
Surface
D1
28 mm
±0,5
mm
B1
32 mm
B2
20 mm
D2
M8
60 mm
L2
20 mm
max.
mm
Enter value for L3
max.
mm
cm
inch
ft
Weight
kg
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
Produktdetails
Produktdetails
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)