??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 651 1 - Ölstandanzeiger
Stückliste
Ölstandanzeiger GN 651-300
GANTER ARTIKELNUMMER
L1
mm
B
35 mm
Gewinde
M12
D2
20 mm
L2
13.5 mm
L3
mm
L4
mm
L5
29 mm
L6
13 mm
L7
28.5 mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
90261029
ROHS
YES
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen