??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 628.4 - Bügelgriffe mit elektrischer Schaltfunktion - Kabelanschluss, Form KL, Kabel seitlich, links
Stückliste
Bügelgriff mit Kabel GN 628.4-132-KR-2,5
GANTER ARTIKELNUMMER
±0.5
132 mm
D1
28 mm
D2
8.5 mm
H1
44 mm
H2
20 mm
L2
160 mm
L3
89 mm
S
8.5 mm
Kabellänge
m
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
85365007
ROHS
YES
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen