카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Breather cap EN 552.1-31-G1/2-10
JW Winco
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Breather filters, Breather valves
EN 552.1
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_5/breather_filters_breather_valves/en552_1/gn552_1.prj},{NB=Entlueftungsschraube EN 552.1-31-G1/2-10},{PARTNUMBER=EN 552.1-31-G1/2-10},{ITEMID=552.1-31-G1/2-10},{VER=0},{D1=31},{D2=G1/2},{O=10},{OX=10,100},{D3=10},{D4=30},{L1=10},{L2=30},{D2G=20.955},{D2K=18.631},{W1=22.30},{H21=6.20},{WEIGHT=0.0120},{CTN=90268080},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 552.1 - Breather cap
Bill of material
Breather cap EN 552.1-31-G1/2-10
WINCO PARTNUMBER
EN 552.1-31-G1/2-10
EN 552.1-31-G1/2-10
D1
31
31
mm
Thread
G1/2
G1/2
Opening pressure
10
10
mbar
D3
10
10
mm
D4
30
30
mm
L1
10
10
mm
L2
30
30
mm
Weight
0.0120
0.0120
kg
US-Customs Tariff Number
90268080
ROHS
YES
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성