??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 441 - Verschlussschrauben, Kennziffer 2 mit Entlüftungsbohrung
Stückliste
Verschlussschraube GN 441-26-G1/2-2-SW
D1
mm
Gewinde
Entlüftungs- bohrung
2 mm
Gewinde
M5
±0.5
mm
L2
mm
L3
mm
S
mm
min.
8 mm
Oberfläche
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
83099090
ROHS
YES
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen