??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 428
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 43 - Edelstahl-Stellfüsse mit Befestingungslasche, rechteckform
Stückliste
Edelstahl-Stellfuss GN 43-80-M16-125-G3-T
E+G ARTIKELNUMMER
WINKEL
°
D1
80 mm
Gewinde
Form
Ausführung
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L7
mm
L8
70 mm
R
15 mm
D3
13 mm
D4
10.5 mm
D5
mm
H1
3 mm
H2
1.3 mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
M1
27 mm
M2
26 mm
M3
mm
SW1
mm
SW2
mm
SW3
mm
SW4
mm
SW5
mm
SW6
mm
SW7
mm
T
mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
73269098
ROHS
YES
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen