??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 349 - Gewindescheiben
Stückliste
Gewindescheibe GN 349-36-M8
E+G ARTIKELNUMMER
D1
36 mm
Gewinde
D3
5.3 mm
D4
10 mm
H
10 mm
K
24 mm
T
5.3 mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84879059
ROHS
YES
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen