??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 21
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 285 - Edelstahl-Gelenk-Klemmverbinder, mit Schraube, Edelstahl
Stückliste
Stainless Steel-Gelenk-Klemmverbinder GN 285-B14-B18-2-NI
E+G ARTIKELNUMMER
Bohrung
mm
Bohrung
Laschenbreite
25 mm
Rotation
°
K1
31.5 mm
K2
31.5 mm
L1
97 mm
L2
34.5 mm
M1
48.5 mm
M2
48.5 mm
Schraubstellen
M6-20
Schraubstellen
M6-20
Klemmhebel für Z1
mm
Klemmhebel für Z2
45 | 63 mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
73072210
ROHS
YES
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen