??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 36
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 283 - Stainless Steel-Swivel Clamp Connector Joints, with screw, stainless steel
Спецификация
Stainless Steel-Swivel Clamp Connector Joint GN 283-B15-B20-2-NI
E+G PARTNUMBER
Bore
Bore
Rotation
°
B
25 mm
K1
25.0 mm
K2
25 mm
L1
100 mm
L2
34.5 mm
M1
29.5 mm
M2
48.5 mm
Screw locations
M6-20
Screw locations
M6-20
Clamping lever for Z1
mm
Clamping lever for Z2
45 | 63 mm
Weight
kg
Customs Tariff Number
73072210
ROHS
YES
Product details
Product details
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей