??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 279 - Laschen-Klemmverbinder, Aluminium, mit Schraube, Edelstahl, Form OZ, ohne Zentrieransatz (glatt)
Stückliste
Laschen-Klemmverbinder GN 279-B45-OZ-2-SW
E+G ARTIKELNUMMER
Bohrung
mm
Vierkant
mm
Laschenbreite
65 mm
D2
10.5 mm
Klemmlänge
76 mm
L1
166.5 mm
L2
70 mm
M
85 mm
S2
17 mm
T
35 mm
Schraubstellen
M10-60
Klemmhebel
78 | 92 mm
Oberfläche
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
76090000
ROHS
YES
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen