??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 277.4 - Sensorhalter, Aluminium, mit Schraube, Edelstahl
Stückliste
Sensorhalter GN 277.4-B15-B12-2-SW
E+G ARTIKELNUMMER
Bohrung für Klemm-Ø
Bohrung für Sensor
Laschenbreite
25 mm
D3
27 mm
K
25 mm
L1
64 mm
L2
25 mm
M
29.5 mm
T
11 mm
Schraubstelle
M6-20
Klemmhebel
mm
Oberfläche
schwarz
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
76090000
ROHS
YES
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen