??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 275.4 - Sensor Holders, Aluminum, with screw, stainless steel
Спецификация
Sensor Holder GN 275.4-B15-B12-2-SW
E+G PARTNUMBER
Bore for clamping-Ø
mm
Bore for sensor
mm
Swivel width
25 mm
D3
27 mm
K
31.5 mm
L1
61 mm
L2
34.5 mm
M
48.5 mm
T
11 mm
Screw location
M6-20
Clamping lever
mm
Finish
black
Weight
kg
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
Product details
Product details
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей