??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 274.4 - Sensorhalter, Aluminium, mit Schraube, Edelstahl
Stückliste
Sensorhalter GN 274.4-B25-B18-2-SW
E+G ARTIKELNUMMER
Bohrung für Klemm-Ø
Bohrung für Sensor
Laschenbreite
40 mm
D3
50 mm
K
40 mm
L1
95 mm
M
43 mm
T
10 mm
Schraubstelle
M8-25
Klemmhebel
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
76090000
ROHS
YES
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen