??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 274.4 - Sensor Holders, Aluminum, with screw, stainless steel
Спецификация
Sensor holder GN 274.4-B25-B18-2-SW
E+G PARTNUMBER
Bore for clamping-Ø
Bore for sensor
Swivel width
40 mm
D3
50 mm
K
40 mm
L1
95 mm
M
43 mm
T
10 mm
Screw location
M8-25
Clamping lever
Weight
kg
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
Product details
Product details
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей