??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 271 - Swivel Clamp Connector Bases, Aluminum
Bill of material
Swivel Clamp Connector Base GN 271-25-BL
E+G PARTNUMBER
Swivel width
25 mm
D1
6.5 mm
D2
5.5 mm
Length
36.5 mm
M1
24 mm
M2
25 mm
T1
12.5 mm
T2
7 mm
S
10 mm
X1
50 mm
X2
38 mm
Y
35 mm
Finish
Weight
0.0440 kg
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
Product details
Product details
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés