??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 271 - Laschen-Klemmverbinder, Aluminium
Stückliste
Laschen-Klemmverbinder GN 271-25-BL
E+G ARTIKELNUMMER
Laschenbreite
25 mm
D1
6.5 mm
D2
5.5 mm
Länge
36.5 mm
M1
24 mm
M2
25 mm
T1
12.5 mm
T2
7 mm
S
10 mm
X1
50 mm
X2
38 mm
Y
35 mm
Oberfläche
Gewicht
0.0440 kg
Zolltarifnummer
76090000
ROHS
YES
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen